Łożyska kombinowane

NKX40Z - NTN

NKX40Z

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami40 mm
dw - Średnica otworu podkładki wału40 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
D2 - Średnica zewnętrzna łożyska oporowego61 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego32 mm
C1 - Wysokość łożyska oporowego13 mm
C2 - Lokalizacja otworu10 mm
a - Średnica wspornika łożyska oporowego55,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
Klasa dokładnościP0
Waga0,225 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego25,9 kN
Ca - Dynamiczna nośność osiowa26,9 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego52,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa63 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR52 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined