Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 50 mm dw - Średnica otworu podkładki wału 50 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm D1 - Średnica zewnętrzna podkładki 70 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 35 mm C1 - Wysokość łożyska oporowego 14 mm C2 - Lokalizacja otworu 10 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k - Średnica otworu 3 mm Klasa dokładności P0 Waga 0,302 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 27,9 kN Ca - Dynamiczna nośność osiowa 28,8 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 62 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 75,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 62 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm