Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 15 mm |
| dw - Średnica otworu podkładki wału | 15 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 24 mm |
| D1 - Średnica zewnętrzna podkładki | 28 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 23 mm |
| C1 - Wysokość łożyska oporowego | 9 mm |
| C2 - Lokalizacja otworu | 6,5 mm |
| a - Średnica wspornika łożyska oporowego | 23,7 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
| k - Średnica otworu | 2,5 mm |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,048 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 8,25 kN |
| Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 12,9 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 10,2 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 28,6 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2800 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 11000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 25 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |