Łożyska kombinowane

NKXR17T2 - NTN

NKXR17T2

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami17 mm
dw - Średnica otworu podkładki wału17 mm
D - Średnica zewnętrzna26 mm
D1 - Średnica zewnętrzna podkładki30 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego25 mm
C1 - Wysokość łożyska oporowego9 mm
C2 - Lokalizacja otworu8 mm
a - Średnica wspornika łożyska oporowego25,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,05 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego10,4 kN
Ca - Dynamiczna nośność osiowa12,7 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego14,4 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa29 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR27 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined