Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 20 mm dw - Średnica otworu podkładki wału 20 mm D - Średnica zewnętrzna 30 mm D1 - Średnica zewnętrzna podkładki 35 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 30 mm C1 - Wysokość łożyska oporowego 10 mm C2 - Lokalizacja otworu 10,5 mm a - Średnica wspornika łożyska oporowego 30,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k - Średnica otworu 2,5 mm Klasa dokładności P0 Waga 0,09 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 16,4 kN Ca - Dynamiczna nośność osiowa 20,2 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 27,1 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 46,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 8500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 32 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm