Łożyska kombinowane

NKXR25T2 - NTN

NKXR25T2

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami25 mm
dw - Średnica otworu podkładki wału25 mm
D - Średnica zewnętrzna37 mm
D1 - Średnica zewnętrzna podkładki42 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego30 mm
C1 - Wysokość łożyska oporowego11 mm
C2 - Lokalizacja otworu9,5 mm
a - Średnica wspornika łożyska oporowego37,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,128 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego14,2 kN
Ca - Dynamiczna nośność osiowa27,3 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego24 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa68 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR39 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined