Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 30 mm |
| dw - Średnica otworu podkładki wału | 30 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 42 mm |
| D1 - Średnica zewnętrzna podkładki | 47 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 30 mm |
| C1 - Wysokość łożyska oporowego | 11 mm |
| C2 - Lokalizacja otworu | 9,5 mm |
| a - Średnica wspornika łożyska oporowego | 42,7 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,162 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 22,3 kN |
| Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 27,8 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 39,5 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 72,5 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 1500 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 6000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 44 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,6 mm |