Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 35 mm dw - Średnica otworu podkładki wału 35 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm D1 - Średnica zewnętrzna podkładki 52 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 30 mm C1 - Wysokość łożyska oporowego 12 mm C2 - Lokalizacja otworu 9 mm a - Średnica wspornika łożyska oporowego 47,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes Klasa dokładności P0 Waga 0,184 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 20 kN Ca - Dynamiczna nośność osiowa 31 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 36 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 87 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 49 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm