Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 40 mm dw - Średnica otworu podkładki wału 40 mm D - Średnica zewnętrzna 52 mm D2 - Średnica zewnętrzna łożyska oporowego 61 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 32 mm C1 - Wysokość łożyska oporowego 13 mm C2 - Lokalizacja otworu 10 mm a - Średnica wspornika łożyska oporowego 55,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes Klasa dokładności P0 Waga 0,237 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 25,9 kN Ca - Dynamiczna nośność osiowa 43 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 52,5 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 121 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4800 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 56 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm