Łożyska kombinowane

NKXR50T2Z - NTN

NKXR50T2Z

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami50 mm
dw - Średnica otworu podkładki wału50 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
D2 - Średnica zewnętrzna łożyska oporowego71,5 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego35 mm
C1 - Wysokość łożyska oporowego14 mm
C2 - Lokalizacja otworu10 mm
a - Średnica wspornika łożyska oporowego65,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,329 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego27,9 kN
Ca - Dynamiczna nośność osiowa48,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego62 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa150 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR66 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined