Łożyska walcowe jednorzędowe

NU1005G1 - NTN

NU1005G1

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
E - Średnica górnej rolki41,5 mm
F - Średnica pod rolką30,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,088 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna16,7 kN
C0 - Nośność statyczna14,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,72 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem19000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem16000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR27 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału30 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO32 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR43 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image