Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 55 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 13 mm E - Średnica górnej rolki 48,5 mm F - Średnica pod rolką 36,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,127 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 21,8 kN C0 - Nośność statyczna 19,6 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,39 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 16000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 14000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 34 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 35 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 38 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 50 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm
Industry Calcul Factors