Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 16 mm E - Średnica górnej rolki 72,5 mm F - Średnica pod rolką 57,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,287 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 35,5 kN C0 - Nośność statyczna 36 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,4 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 11000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 54 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 57 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 59 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 75 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm
Industry Calcul Factors