Łożyska walcowe jednorzędowe

NU1016C3 - NTN

NU1016C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
E - Średnica górnej rolki113,5 mm
F - Średnica pod rolką91,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,98 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna80 kN
C0 - Nośność statyczna90,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR85 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału90 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO94 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR118,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image