Łożyska walcowe jednorzędowe

NU1022 - NTN

NU1022

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
E - Średnica górnej rolki155 mm
F - Średnica pod rolką125 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga2,33 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna146 kN
C0 - Nośność statyczna174 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu19,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR116,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału124 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO128 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR161 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image