Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 130 mm D - Średnica zewnętrzna 200 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 33 mm E - Średnica górnej rolki 182 mm F - Średnica pod rolką 148 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 3,69 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 191 kN C0 - Nośność statyczna 238 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 24,9 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 136,5 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 146 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 151 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 191 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors