Łożyska walcowe jednorzędowe

NU1034 - NTN

NU1034

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna170 mm
D - Średnica zewnętrzna260 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego42 mm
E - Średnica górnej rolki237 mm
F - Średnica pod rolką193 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga7,88 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna310 kN
C0 - Nośność statyczna400 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu38,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR181 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału190 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO197 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR249 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image