Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 240 mm D - Średnica zewnętrzna 360 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 56 mm E - Średnica górnej rolki 330 mm F - Średnica pod rolką 270 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 19,6 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 585 kN C0 - Nośność statyczna 820 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 72 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 253 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 268 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 275 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 347 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors