• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU1052 - NTN

NU1052

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna260 mm
D - Średnica zewnętrzna400 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego65 mm
E - Średnica górnej rolki364 mm
F - Średnica pod rolką296 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga29,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna715 kN
C0 - Nośność statyczna1000 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu85 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR276 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału292 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO300 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR384 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image