• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU1064C4 - NTN

NU1064C4

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna320 mm
D - Średnica zewnętrzna480 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego74 mm
E - Średnica górnej rolki440 mm
F - Średnica pod rolką360 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga46 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna970 kN
C0 - Nośność statyczna1410 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu113 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR336 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału356 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO364 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR464 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image