Łożyska walcowe jednorzędowe

NU1076 - NTN

NU1076

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna380 mm
D - Średnica zewnętrzna560 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego82 mm
E - Średnica górnej rolki515 mm
F - Średnica pod rolką425 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga67,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1220 kN
C0 - Nośność statyczna1840 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu141 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR400 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału421 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO430 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR540 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia4 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image