Łożyska walcowe jednorzędowe

NU1080 - NTN

NU1080

Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, machined steel cage

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna400 mm
D - Średnica zewnętrzna600 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego90 mm
E - Średnica górnej rolki550 mm
F - Średnica pod rolką450 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR470 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga87,6 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1460 kN
C0 - Nośność statyczna2190 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu164 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem990 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR420 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO455 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR580 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy554 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia4 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image