Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 500 mm D - Średnica zewnętrzna 720 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 100 mm E - Średnica górnej rolki 664 mm F - Średnica pod rolką 556 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 6 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 134 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1610 kN C0 - Nośność statyczna 2870 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 203 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 910 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 770 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 524 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 551 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 562 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 696 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 5 mm
Industry Calcul Factors