• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU204EG15 - SNR

NU204EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
F - Średnica pod rolką26,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR0 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR38,7 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe0,8 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,114 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna31,3 kN
C0 - Nośność statyczna25,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,1 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna13000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna19000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,676 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,324 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,313 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,157 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,39 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR25 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału26 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO29 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR42 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image