Łożyska walcowe jednorzędowe

NU205EG1C3 - NTN

NU205EG1C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
E - Średnica górnej rolki46,5 mm
F - Średnica pod rolką31,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,142 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna29,3 kN
C0 - Nośność statyczna27,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR29 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału31 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO34 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR47 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image