Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 16 mm F - Średnica pod rolką 37,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 0 mm D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR 52,2 mm s - Maksymalne przesunięcie osiowe 0,8 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 0 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,2 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 43,7 kN C0 - Nośność statyczna 37,4 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,55 kN N ref - Referencyjna prędkość termiczna 9800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 14000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,242 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,758 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,973 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,487 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,403 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 35 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 37 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 40 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 57 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm
Industry Calcul Factors