Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 17 mm F - Średnica pod rolką 44 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 0 mm D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR 60,8 mm s - Maksymalne przesunięcie osiowe 0,8 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 0 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,305 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 56,2 kN C0 - Nośność statyczna 50,2 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 6,1 kN N ref - Referencyjna prędkość termiczna 8200 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 12000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,704 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,296 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,215 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,608 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,407 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 41,5 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 43 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 46 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 65,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm
Industry Calcul Factors