Łożyska walcowe jednorzędowe

NU208EG15 - SNR

NU208EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
E - Średnica górnej rolki0 mm
F - Średnica pod rolką49,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR0 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR67,8 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe0,8 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,38 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna62,2 kN
C0 - Nośność statyczna55,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,8 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna7600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,727 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,273 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,318 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,659 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,409 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR46,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału49 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO52 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73,5 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy0 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image