Łożyska walcowe jednorzędowe

NU210C3 - NTN

NU210C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
E - Średnica górnej rolki80,4 mm
F - Średnica pod rolką60,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,47 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna53,5 kN
C0 - Nośność statyczna51 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR56,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału58 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO62 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image