Łożyska walcowe jednorzędowe

NU210EAT2X - NTN

NU210EAT2X

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
E - Średnica górnej rolki81,5 mm
F - Średnica pod rolką59,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,54 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna81,5 kN
C0 - Nośność statyczna76,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR56,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału59 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO62 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image