• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU211EAT2XC3 - NTN

NU211EAT2XC3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
E - Średnica górnej rolki90 mm
F - Średnica pod rolką66 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR70,8 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,675 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna102 kN
C0 - Nośność statyczna98,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu12 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR61,5 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO68 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR92 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy91 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image