Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 55 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 100 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 21 mm |
E - Średnica górnej rolki | 90 mm |
F - Średnica pod rolką | 66 mm |
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR | 86,6 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
Klasa luzu promieniowego | C4 |
Waga | 0,665 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 83,1 kN |
C0 - Nośność statyczna | 94,2 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 11,5 kN |
N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 5800 tr/min |
N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 8300 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 7,192 Hz |
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 9,808 Hz |
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 6,346 Hz |
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,173 Hz |
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,423 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 61,5 mm |
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału | 65 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 92 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1 mm |
Industry Calcul Factors