Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
80 mm
D - Średnica zewnętrzna
140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
26 mm
E - Średnica górnej rolki
127,3 mm
F - Średnica pod rolką
95,3 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
1,67 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
165 kN
C0 - Nośność statyczna
167 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
19,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
6100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
4400 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
89 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału
94 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO
97 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
131 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy