Łożyska walcowe jednorzędowe

NU217EAT2XC3 - NTN

NU217EAT2XC3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
E - Średnica górnej rolki136,5 mm
F - Średnica pod rolką100,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR107,7 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,88 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna198 kN
C0 - Nośność statyczna199 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu23 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR94 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO104 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR141 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy138 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image