• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU218EG1C3 - NTN

NU218EG1C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30 mm
E - Średnica górnej rolki145 mm
F - Średnica pod rolką107 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga2,565 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna182 kN
C0 - Nośność statyczna217 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu24,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR99 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału105 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO109 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR151 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image