Łożyska walcowe jednorzędowe

NU219EAT2XC3 - NTN

NU219EAT2XC3

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna95 mm
D - Średnica zewnętrzna170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego32 mm
E - Średnica górnej rolki154,5 mm
F - Średnica pod rolką112,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga3,02 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna260 kN
C0 - Nośność statyczna265 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu29,6 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR106 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału111 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO116 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR159 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image