Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2206EAT2X - NTN

NU2206EAT2X

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
E - Średnica górnej rolki55,5 mm
F - Średnica pod rolką37,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,255 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna58 kN
C0 - Nośność statyczna50 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem13200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR34 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału37 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO40 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR57 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image