Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2207EG1C3 - NTN

NU2207EG1C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
E - Średnica górnej rolki64 mm
F - Średnica pod rolką44 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,455 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna61,5 kN
C0 - Nośność statyczna65,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem10000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR39 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału43 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO46 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image