Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2208EG1C3 - NTN

NU2208EG1C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
E - Średnica górnej rolki71,5 mm
F - Średnica pod rolką49,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,535 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna72,5 kN
C0 - Nośność statyczna77,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR46,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału49 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO52 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image