Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2213EAT2X - NTN

NU2213EAT2X

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31 mm
E - Średnica górnej rolki108,5 mm
F - Średnica pod rolką78,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR84,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,6 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna176 kN
C0 - Nośność statyczna181 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu22,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR73 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO81 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR112 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy110 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image