• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2214EAT2X - NTN

NU2214EAT2X

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31 mm
E - Średnica górnej rolki113,5 mm
F - Średnica pod rolką83,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna184 kN
C0 - Nośność statyczna194 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu23,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR78 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału82 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO86 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR117 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image