• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2215EAT2X - NTN

NU2215EAT2X

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31 mm
E - Średnica górnej rolki118,5 mm
F - Średnica pod rolką88,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR94,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,79 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna191 kN
C0 - Nośność statyczna207 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu25 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR83 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO90 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR122 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy120 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image