Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 31 mm E - Średnica górnej rolki 118,5 mm F - Średnica pod rolką 88,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 1,615 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 162 kN C0 - Nośność statyczna 207 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 25,1 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4200 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 83 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 87 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 90 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 122 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors