• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2216 - NTN

NU2216

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego33 mm
E - Średnica górnej rolki125,3 mm
F - Średnica pod rolką95,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,93 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna163 kN
C0 - Nośność statyczna186 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu22 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR89 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału94 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO97 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR131 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image