• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2230 - NTN

NU2230

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna150 mm
D - Średnica zewnętrzna270 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego73 mm
E - Średnica górnej rolki238 mm
F - Średnica pod rolką182 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga16,3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna555 kN
C0 - Nośność statyczna710 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu69,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR163 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału179 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO184 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR257 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image