Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2232C3 - NTN

NU2232C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna160 mm
D - Średnica zewnętrzna290 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego80 mm
E - Średnica górnej rolki255 mm
F - Średnica pod rolką195 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga22 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna700 kN
C0 - Nośność statyczna940 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu90 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR173 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału192 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO197 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR277 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image