• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2240C3 - NTN

NU2240C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna200 mm
D - Średnica zewnętrzna360 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego98 mm
E - Średnica górnej rolki316 mm
F - Średnica pod rolką244 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR258 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga41,3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1020 kN
C0 - Nośność statyczna1440 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu129 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR216 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO247 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR344 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy321 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image