Łożyska walcowe jednorzędowe

NU224EG1C3 - NTN

NU224EG1C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego40 mm
E - Średnica górnej rolki195,5 mm
F - Średnica pod rolką143,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga6,12 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna335 kN
C0 - Nośność statyczna420 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu43,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR131 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału141 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO146 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR204 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image