Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2304ET2X - NTN

NU2304ET2X

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
E - Średnica górnej rolki45,5 mm
F - Średnica pod rolką27,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,215 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna42 kN
C0 - Nośność statyczna39 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,75 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem14000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR24 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału27 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO30 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR45,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image