Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 24 mm E - Średnica górnej rolki 54 mm F - Średnica pod rolką 34 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 38 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,386 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 67,5 kN C0 - Nośność statyczna 56 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 6,85 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 13200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 9700 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 31,5 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 37 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 55,5 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 55 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors